Ask HILTIQuestionsFormationsArticles
Ask HILTI

Madame, Monsieur, Pourriez-vous nous renseigner sur le modèle (mécanique, chimique) et le nombre de chevilles à prévoir pour la fixation d'un convoyeur aérien au plafond en béton d'un bâtiment en construction ?

Posté par Jean-Pierre RIMBAULTil y a 3 mois
Madame, Monsieur, Pourriez-vous nous renseigner sur le modèle (mécanique, chimique) et le nombre de chevilles à prévoir pour la fixation d'un convoyeur aérien au plafond en béton d'un bâtiment en construction ?

Madame, Monsieur, Pourriez vous nous renseigner sur le modèle (mécanique, chimique) et le nombre de chevilles
à prévoir pour la fixation d'un convoyeur aérien au plafond en béton d'un bâtiment en construction ?

Le type de béton n'est pas encore connu.
30 points de fixation seront nécessaires pour pendre le convoyeur à 4 mètres du sol.
Les dimensions des platines des points de fixation au béton, ainsi que le nombre de chevilles par platine sont à définir.
La masse maximum

Nous avons comme contraintes supplémentaires:
- la profondeur maximum du trou des chevilles de 40 mm
- le diamètre des chevilles peut être au maximum de 10 mm

N'hésitez pas à me consulter pour tout renseignement complémentaire.

Dans l'attente
Cordialement
JP RIMBAULT
jpr@convoynort.com


Direct +33(0)3 21 57 97 61
Bureau +33(0)3 21 57 53 56
Mobile +33(0)6 09 10 78 35

Chevillage ; Goujons ; Cheville chimique ; HST3 ; HY 200 A ; HDA,Chevilles chimiques

1 Réponse
Posté par Cheryl SANGLIil y a 3 mois
Vérifié par Hilti

Bonjour Monsieur,

Afin de traiter votre demande d'étude, pouvez vous l'adresser directement au Service Technique : FR-ServiceTechnique@hilti.com

en vous remerciant par avance,

Engineering Competence Center